Danfoss IPS8 left view_084H5001

Інтел. система очищення, IPS 8

084H5006

Частини в комплекті: Болти для фланця; Зварювальний фланець; Прокладка; Гвинти для верхньої кришки, Холодоагенти: R717

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionIPS 8 Int.purging system NAM S-P
Max. purger electr conn points8
Product lineIndustrial Refrigeration
Sec. circuit refrig. charge [k0.1 кг
Secondary circuit refrigerantR290
Аксесуари продуктуAir purger accessories
Версія програмного забезпечення8.21
Версія продукту01
Група продукціїAir purgers
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]43 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Дозволиc UL us
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість фаз1
Клас захисту Nema (~)2
Макс. робочий струм [A]10.50 А
Макс. робочий тиск [бар]40.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Мова продуктуАнглійська
Назва виробу в досьє SCIPIPS8 NAM
Назва продуктуІнтел. система очищення
Напруга живлення [В] AC115 В
Номер досьє SCIP7a1348e5-8108-4029-a04a-5bb5ea54be95
Придатний до експлуатаціїAir purger spare parts
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS no. 71868-10-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/4 in
Розмір з'єднання [мм]32 мм
Споживана потужність [Вт]1200.0 Вт
Стандарт з'єднанняFLANGE, ANSI
Тип продуктуIPS 8
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR717
Частини в комплектіБолти для фланцяПрокладкаГвинти для верхньої кришкиЗварювальний фланець
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто141 Кілограм
Bага нетто96 Кілограм
Об'єм400.353 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255041818
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми