Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC, G1/8, SS

EV210A, Fonksiyon: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

032H8027

Akışkan önerileri: Oil,Comp.Air,Vacuum, Gövde Malzemesi: Paslanmaz çelik, Çalışma: Doğrudan kontrollü, Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiİşlenmiş 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriOil,Comp.Air,Vacuum
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
Akışkan toleransı yorumlarıHafif aşındırıcı akışkanlar
AktüatörA
Aktüatör boyutu9 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.35 in
Aktüatör sistemi [mm]9.0 mm
Ambalaj başına düşen miktar16 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationKapalı ve boşaltım
Bağlantı boyutu [inç]1/8
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
ÇalışmaDoğrudan kontrollü
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]0.090 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [bar] [Maks.]30.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.000 bar
Fark basınç [psi] [Maks]435.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]0.000 psi
FonksiyonNC
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
In scope of WEEEYes
Kv değeri [m³/sa]0.080 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]20 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]50.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]725 psig
Maks. test basıncı [bar]50.0 bar
Maks. test basıncı [psig]725.0 psig
Material DescriptionValve EV210A 1.5SS G 18F NC000
Orifis boyutu [mm]1.50 mm
Orifis boyutu oranı [inç]1/16 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]50 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]122 °F
Özellik açıklamasıEV210A 1.5SS G 18F NC000
Parça Program adıEV210A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiFKM
Tahmini açılma süresi, su [ms]10 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]10 ms
Tip tanımlamasıEV210A 1.5
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV210A
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.106 Kilogram
Net ağırlık0.099 Kilogram
Hacim0.113 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423051694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm