Danfoss logo
CS pressure switch

CS

031E025066

null: 7 - 20, Kontak fonksiyonu: TPST, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/2, Basınç Erkek/Dişi: Dişi, Koruma sınıfı IP: IP43, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 20

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar30 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıDiyafram
Basınç bağlantısı boyutu1/2
Basınç bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiDişi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıVidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutuPg 16
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıDIN 40430
Elektrik özelliği standardıEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark, Maks. aralık ayarında [bar] [Maks]7.00 bar
Fark, Maks. aralık ayarında [bar] [Min]3.50 bar
Fark, Min. aralık ayarında [bar] [Maks]3.50 bar
Fark, Min. aralık ayarında [bar] [Min]2.00 bar
In scope of WEEEYes
Kontak değeriAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
Önemli özellikler
Değer
Kontak fonksiyonuTPST
Koruma sınıfı IPIP43
Maks. Çalışma Basıncı [bar]20.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]290 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe32.0 bar
Maks. test basıncı [psig]464.0 psig
Material DescriptionICLX 100 ANSI
OnayCEEACLVDRoHSTYSKUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]20.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]7.00 bar
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]290.10 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]101.50 psig
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP dosyası ürün adıCS Pressure Switch
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiCS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.51 Kilogram
Net ağırlık0.436 Kilogram
Hacim1.219 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423208890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm