CS
031E020266
null: 2 - 6, Kontak fonksiyonu: SPST, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Basınç Erkek/Dişi: Dişi, Koruma sınıfı IP: IP43, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 6
031E020266
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 30 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç algılama elemanı | Diyafram |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 |
| Basınç bağlantısı standardı | ISO 228-1 |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç Erkek/Dişi | Dişi |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Vidalı kablo girişi |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 16 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | DIN 40430 |
| Elektrik özelliği standardı | EN 60947-4/-5 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fark, Maks. aralık ayarında [bar] [Maks] | 2.00 bar |
| Fark, Maks. aralık ayarında [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Fark, Min. aralık ayarında [bar] [Maks] | 1.00 bar |
| Fark, Min. aralık ayarında [bar] [Min] | 0.72 bar |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontak değeri | AC3=12 A, 400 VAC3=9 A, 600 V |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kontak fonksiyonu | SPST |
| Koruma sınıfı IP | IP43 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 6.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 87 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 10.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 145.0 psig |
| Material Description | CS Pressure Switch M/30 |
| Onay | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -4 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] | 6.00 bar |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] | 2.00 bar |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] | 87.00 psig |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] | 29.00 psig |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| SCIP dosya no. | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| SCIP dosyası ürün adı | CS Pressure Switch |
| Ürün açıklaması | Basınç Anahtarı |
| Ürün adı | Pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | CS |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.5 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.435 Kilogram |
| Hacim | 1.219 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218769 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |