Danfoss logo
Pressure transmitter DST P40x, No plug, M12 x 1,5

DST P40M, 0 bar - 11 bar, 0 psi - 159.5 psi

078G5033

Basınç bağlantısı tipi: M, Basınç bağlantısı boyutu: 12 x 1.5, Özellik açıklaması: DST P40M-C211-A0FA20-1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 2
+ beslemePim 1
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-15 °C
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]15.0 bar
Basınç aralığı [bar] [Maks.]11.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]159.50 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu12 x 1.5
Basınç bağlantısı HEX [mm]27.0 mm
Basınç bağlantısı standardıISO 9974-2
Basınç bağlantısı tipiM
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısıAngular connector
Elektrik bağlantısı boyutu4 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803-A
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionSensor DST P40M-C211-A0FA20-1
OnayCEDNV∙GLKRNKK
Onay standardıE10,IACS 7
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Özellik açıklamasıDST P40M-C211-A0FA20-1
Patlama basıncı [bar]20.0 bar
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP dosyası ürün adıSensor DST P40I + M
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]80 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]0 °C
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST P40M

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.088 Kilogram
Net ağırlık0.072 Kilogram
Hacim0.253 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162932711
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm