Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

PR-SC4 Modbus

300B4310

Uygulama alanı: İzleme, Alarm, Besleme voltajı [V] AC: 100 - 240, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]100 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonSıcaklık
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [W]10.0 W
Önemli özellikler
Değer
İletişim tipiModbus RS485 RTU
Material DescriptionPR-SC4K Modbus Telemetry Kit
OnayCE
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Özdeş ürün300B4301
Product lineElectronic Controllers and Services
Ürün adıMonitoring unit
Ürün grubuTelemetry device
Ürün özellikleriAlarm yönetimiVeriyolu iletişimi
Ürün tipiPR-SC4 Modbus
Uygulama alanıİzleme, Alarm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.785 Kilogram
Net ağırlık0.69 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim6.248 Litre
EAN/UPC5702428650588