MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-1500
181H1540
Length [mm]: 1500
181H1540
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S81 IS10 L1500 FEA DP MW |
| Model | S81-IS06/10-1500 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Ürün adı | Accessory |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | MW Insulation jacket |
| Uzunluk [mm] | 1500.0 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 36.9 Kilogram |
| Net ağırlık | 36.9 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 2.79 Metre küp |