MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-2000
181H0830
Length [mm]: 2000
181H0830
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L2000 DP MW |
| Model | S41/S42-IS25-2000 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Ürün adı | Accessory |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | MW Insulation jacket |
| Uzunluk [mm] | 2000.0 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 26 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 26 Kilogram |