Danfoss logo
-product-details

148B6375

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüİkili akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu12
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıASME B 36.10M SCHEDULE 40
Bakım yapılabilirSVL Flexline yedek parçaları
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]4 in
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]100.0 mm
Çıkış bağlantısı tipiAlın kaynağı
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]4 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm]100.00 mm
Giriş bağlantısı tipiAlın kaynağı
Gövde MalzemesiÇelik
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
KategoriII
Kullanıldığı ürünSVA-65BT 100
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
MarkaSVL Flexline
Material DescriptionSVL-65BT 100 A STR Valve Housing
OnayCECRNEACUA
Parça Program adıSVL-HT 65B
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]200 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-60 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]392 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
UL markYes
Ürün açıklamasıValf hortumu
Ürün adıMultifunction valve body
Ürün aksesuarlarıSVL Flexline aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiSVL-65BT 100
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık15.85 Kilogram
Net ağırlık14.3 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255140214