Danfoss logo
140F1170_InControl

Thermostats, DEVIreg™ InControl, Sensor type: Floor (Room optional), 16 A

140F1170

Sıcaklık - zemin [°C]: 5 - 35, Sıcaklık - oda [°C]: 15 - 35, Ekran tipi: LED

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
2 kutuplu anahtarHayır
AçıklamaDEVIreg InControl
Battery type or NameReflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R)
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
Bilye basınç test sıcaklığı [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-25 °C
Derinlik [mm]34 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montajıHayır
Donmadan koruma [°C]5 °C
Düzenleme türüPWM
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran (Evet/Hayır)Hayır
Ekran tipiLED
Eleman IP Sınıfı21
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Garanti [Yıl]5
Genişlik [mm]44.00 mm
In scope of WEEEYes
İndüktif yükcos φ= 0.3 max 1A
maks Rezistif yük [A]16 A
maks terminal kablosu boyutu [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDEVIreg InControl
Önemli özellikler
Değer
Ölçek Ayarı5 - 35ºC
OnayBluetoothCEZigbeeIntertek Semko
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]35 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Pil miktarı1
Pil yedeğiEvet
Product lineElectric Heating
Product width [mm]44 mm
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
RenkBeyaz RAL 9016
Röle anahtarı1 kutuplu
SCIP dosya no.a473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e
SCIP dosyası ürün adıDEVIREG INCONTROL - Room thermostat
Sensör tanım noktası [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sensör türüFloor (Room optional)
Sertifika şirketiIntertek Semko
Sıcaklık - oda [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık - oda [°C] [Min.]15 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Min.]5 °C
Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Maks.]35 °C
UL markNo
Ürün açıklamasıDEVIreg™ InControl
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiDEVIreg Incontrol
UygulamaFloor heating
Uyumlu kasa sistemiHayır
Uyumlu yabancı sensör tipiEvet
Warranty type5-year product warranty
Yazılım sınıfıA
Yedek güç tüketimi [W] [Maks.]0.15 W
Yükseklik [mm]71 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık168 Gün
Net ağırlık114 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.722 Litre
EAN/UPC5703466250419