DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 90 m, Besleme voltajı [V] AC: 230
140F0015
Kablo tipi: Çift iletken, Isıtma ilkesi: Seri rezistif
140F0015
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DEVIaqua 9T 810W 230V 90m |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Boya göre kesim | Hayır |
| Bükme çapı [mm] [Min.] | 50 mm |
| Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| CE mark | Yes |
| Çekme direnci [N] | >650 N |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deformasyon direnci [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dış kılıf | MDPE |
| Dış kılıf rengi | Açık mavi |
| Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanti [Yıl] | 20 |
| İletken izolasyonu | XLPE |
| Isıtma çıkışı [W] | 810 W |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| Kablo blendajı | Bakır örgü |
| Kablo çapı [mm] | 7.0 mm |
| Kablo çıkışı [W/m] | 9 W/m |
| Kablo direnci [Ohm] | 65.3000 Ohm |
| Kablo tipi | Çift iletken |
| Kablo uzunluğu [m] | 90.000 m |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kurşunsuz | Evet |
| Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
| Material Description | Deviflex DTIV-9 90M, 950W 240V INT |
| Onay | CEUkrTESTEAC |
| Paket derinliği [mm] | 380 mm |
| Paket genişliği [mm] | 380 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 120 mm |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Rulo kablo | Hayır |
| Sertifika şirketi | Intertek SemkoUkrTEST |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç boyutu [mm²] | 1.5 mm² |
| Soğuk uç iletken sayısı | 3 |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| Soğuk uç tipi | DTCL |
| Soğuk uç uzunluğu [m] | 2.3 m |
| Su sıcaklığı [°C] [Maks.] | 23 °C |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 26121601 |
| Ürün grubu | Heating Cables |
| Ürün tipi | DEVIaqua™ 9T |
| Ürün versiyonu | Ready-made |
| UV Korumalı | Evet |
| Uygulama | Pipe / tank frost protection |
| Warranty type | 20-year product warranty |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 5.555 Kilogram |
| Net ağırlık | 5.49 Kilogram |
| Hacim | 21.157 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466201688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |