Scroll compressor, HCJ121T4LC6
121L3116
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
121L3116
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 2900 rpm |
| 50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
| 50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 415 V |
| 50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
| 60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3500 rpm |
| 60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 460 V |
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 460 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 414 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 506 V |
| Açıklama | HCJ121T4 |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Ambalaj miktarı | 12 |
| Ayar portu DB | None |
| Ayar portu YB | None |
| Bağlantı standardı | ODF |
| Bağlantı tipi | Brazed |
| Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 7/8 in |
| Basma bağlantı boyutu [inç] | 7/8 in |
| Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 538 mm |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Cam montajı | None |
| Çap [mm] | 184 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Çizim numarası | 0SR4109B1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizer | No |
| Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 1-1/8 in |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1-1/8 in |
| Emme bağlantısı malzemesi | - |
| Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 405 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Family | HCJ |
| Faz | 3 |
| Frekans [Hz] | 50/60 |
| Gaz dengeleme | None |
| Genişlik [mm] | 239.00 mm |
| Gönderilen montaj parçası | Mounting kit with grommets and sleeves |
| Gönderilen talimatlar | Installation instructions |
| Gönderilen yağ | Initial oil charge |
| Güç bağlantıları | Screw connectors 10-32 UNF x 9.5 |
| High value of voltage range at 50Hz [V] | 457 V |
| IDV | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| IP koruma sınıfı | IP22 |
| Kapasite kontrolü | Fixed speed |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Konfigürasyon kodu | Single |
| LRA | 125 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | HCJ121T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG |
| Max pressure (PS) - high side | 46.10 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| MCC | 25 A |
| Model number | HCJ121T4LC6 |
| Motor koruması | Internal overload protector |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Onay | CEULUKCA |
| Özdeş ürün | 121L3117121L3122121L3123 |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Renk | Blue |
| RLA | 17.9 A |
| Sarım direnci 1-2 [Ohm] | 0.96 Ohm |
| Sarım direnci 1-3 [Ohm] | 0.94 Ohm |
| Sarım direnci 2-3 [Ohm] | 0.96 Ohm |
| SCIP dosya no. | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
| SCIP dosyası ürün adı | HCJ/HCM/HCP |
| Segman kullanımı | Air conditioning |
| Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 7.26 kg |
| Soğutucu akışkanlar | R410A |
| Süpürme hacmi [cm3] | 116.40 cm³ |
| Teknoloji | Scroll |
| Toplam yükseklik [mm] | 565.0 mm |
| Tork gücü [Nm] | 3.00 N-m |
| Tork topraklama [Nm] | 2.00 N-m |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Scroll compressor HCJ |
| Ürün grubu | Hermetic compressors |
| Ürün tipi | HCJ121 |
| Uzunluk [mm] | 239.0 mm |
| Viskozite [cP] | 68.0 cP |
| Yağ dengeleme | None |
| Yağ gideri | None |
| Yağ referansı | 320HV |
| Yağ tipi | PVE |
| Yağ yükü [L] | 2.46 L |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 52.08 Kilogram |
| Net ağırlık | 44 Kilogram |
| Hacim | 0.06 Metre küp |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424541507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |