Danfoss logo
OP-MCGC004A04G

Optyma™, OP-MCGC004KLA01G

114X0123

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]240 V
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]220 V
AçıklamaOP-MCGC004KLA01G
Compressor modelKLE4.0GFTX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduG
Emme bağlantısı boyutu [inç]1/4 in
FamilyOptyma™
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.19 A
Fan çapı [mm]172 mm
Fan Fazı1
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]27 W
Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W]5 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]24 W
Fan kanadı boyutu [mm]172.000 mm
Fan sayısı1
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks]240 V
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min]220 V
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Maks]240 V
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min]220 V
Faz1
Önemli özellikler
Değer
Frekans [Hz]50 Hz
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]300 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör Fazı1
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/50
Kondenser tipiBG_1
Material DescriptionOP-MCGC004KLA01G
Model numberOP-MCGC004KLA01G
OnayCE
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dosyası ürün adıOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (1 m mesafeden) [db(A)]52 dBA
Sıvı hat bağlantısı [inç]1/4 in
Soğutucu akışkanlarR134aR513A
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ A01
UygulamalarMBP
VersiyonA01

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık16.2 Kilogram
Net ağırlık14.1 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim26.287 Litre
EAN/UPC5715255136200