097U0249
097U0249
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 13 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Bağlantı standardı | ISO 228 |
| Bağlantı tipi | G |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Current |
| Çıkış sinyali [mA] [Maks] | 20 mA |
| Çıkış sinyali [mA] [Min] | 4 mA |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | Angular connector |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 11 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek ve Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | EN 175301-803-A |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Koruma borusu çapı [inç] | 0.236 in |
| Koruma borusu çapı [mm] | 6.0 mm |
| Koruma borusu malzemesi | AISI 316 TI |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Material Description | Accessory Temp Sensor insert MBT155 |
| Ölçüm aralığı [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Ölçüm aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
| Ölçüm aralığı [°F] [Maks.] | 392 °F |
| Ölçüm aralığı [°F] [Min.] | -58 °F |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı maks. [°C] | 85 °C |
| Ortam sıcaklığı maks. [°F] | 185 °F |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Proses bağlantısı boyutu | 1/4 |
| Proses bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek |
| Proses bağlantısı malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Proses bağlantısı standardı | ISO 1179-2 |
| Proses bağlantısı tipi | G |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sensör elem. direnci [Ohm] | 1000 Ohm |
| Sensör elemanı [adet] | 1 ad. |
| Sensör elemanı standardı | ISO 60751 |
| Sensör elemanı toleransı | Sınıf B |
| Sensör elemanı türü | Pt |
| Sensör İçi | Değiştirilebilir |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 392 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tip tanımlaması | MBT 155-100mm |
| Ürün adı | Sıcaklık vericisi |
| Ürün grubu | Sensors |
| Verici ayar aralığı [°C] [Maks] | 200 °C |
| Verici ayar aralığı [°C] [Min] | 0 °C |
| Verici ayar aralığı [°F] [Maks] | 392 °F |
| Verici ayar aralığı [°F] [Min] | 32 °F |
| Verici tipi | Entegre |
| Yerleştirme tipi | Sabit |
| Yerleştirme uzunluğu [inç] | 3.940 in |
| Yerleştirme uzunluğu [mm] | 100 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.125 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.107 Kilogram |
| Hacim | 0.495 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162461266 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |