Danfoss logo
UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X4636

Stainless steel manifold with shunt, 6 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 master controller, right version
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaStainless steel manifold with shunt, 6 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 master controller, right version
Aktüatör24V
Application typeUnoFloor
Besleme gerilimi [V]230V Hz 50
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]60 °C
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE markYes
Çıkış başına güç [W] [Maks.]3 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
KontrolICON1 Master controller
Material DescriptionUnofloor Mixing 6 Loops Right Icon 24V
Önemli özellikler
Değer
MeteringPrepared for energy meter
Nominal basınç, primer [bar]6 bar
Number of connections2
Otomatik balanslamaEvet
Pressure valveAB-PM set
Product lineSubsystems
PWMEvet
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
ShuntFHM-C1
Ürün grubuUnoFloors
Ürün tipiWarranty & Service
UyarlamalıöğrenmeEvet
Valf kullanmaEvet
VersiyonRight
Yerden ısıtma manifold tipiStainless steel with flow meter and manual air vent

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2020 Kilogram
Net ağırlık1716 Kilogram
Hacim82.998 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424627812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm