Danfoss logo
Strobe and Horn for Danfoss Gas Sensor, DGS

DGS

080Z2819

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Önerilen alternatif: 080Z2822

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağıl nem (BN) [%] [Maks]95 % RH
Bağıl nem (BN) [%] [Min]0 % RH
China RoHS complianceYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EkipmanBasmalı düğme dahil
EU RoHS complianceYes
Gaz algılama sensörü versiyonuStrobe & Horn
Güç tüketimi [A]0.04 A
Önemli özellikler
Değer
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Material DescriptionDEL Strobe & Horn
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]158 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-4 °F
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Ürün adıService kit
Ürün grubuSensors spare parts
Ürün tipiDGS
Width (EF000008)95

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.25 Kilogram
Net ağırlık0.2 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.767 Litre
EAN/UPC5702428802383