Danfoss logo
 Strobe and Horn 080Z2822

DGS

080Z2822

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akım tüketimi [mA]45 mA
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanBasmalı düğme dahil
Gaz algılama sensörü versiyonuStrobe & Horn
Material DescriptionStrobe and Horn
Önemli özellikler
Değer
Product lineElectronic Controllers and Services
Supply voltage [V] DC [max]24.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Ürün adıService kit
Ürün grubuSensors spare parts
Ürün tipiDGS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık310 Gün
Net ağırlık275 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.321 Litre
EAN/UPC5715162849484