AK-PS 150, ACCESSORY, POWER SUPPLY
080Z0054
AK-PS 150, ACCESSORY, POWER SUPPLY, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Önerilen alternatif: 080Z0058
080Z0054
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 100 V |
| Contains batteries | No |
| Daha fazla bilgi | Boyut: 54 x 90 mm |
| Depth (EF000049) | 68 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Fonksiyon | Güç beslemesi, 24 VDC, 1,5 Amp |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Height (EF000040) | 68 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Kullanıldığı ürün | Power supply |
| Material Description | AK-PS 150, ACCESSORY, POWER SUPPLY |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tip tanımlaması | AK-PS 150 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ürün adı | Power supply |
| Ürün grubu | Electron. control accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
| Width (EF000008) | 68 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 234 Gün |
| Net ağırlık | 184 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.543 Litre |
| EAN/UPC | 5702428134385 |