AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply
080Z0058
AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
080Z0058
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 100 V |
| Contains batteries | No |
| Daha fazla bilgi | Boyut: 36 x 90 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Fonksiyon | Power supply, 24V DC, 1.3 Amp |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kullanıldığı ürün | Power supply |
| Material Description | AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Tip tanımlaması | AK-PS 130 |
| Ürün adı | Power supply |
| Ürün grubu | Electron. control accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.172 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.13 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.548 Litre |
| EAN/UPC | 5715162794760 |