ERC 112C
080G3233
Dijital girişler (DI) [adet]: 1, Besleme voltajı [V] AC: 100 - 240, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 27
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Önerilen alternatif: 080G3496
080G3233
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Ambalaj başına düşen miktar | 27 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Analog girişler (Al) [adet] | 4 ad. |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 100 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 4 ad. |
| Dijital girişler (DI) [adet] | 1 ad. |
| Display colour | Blue |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontrolör tipi | Ticari Soğutma |
| Material Description | ERC 112C BLUE LED, CFF, BUZ |
| Onay | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Electronic refrigerat. control |
| Ürün aksesuarları | Electron. control accessories |
| Ürün grubu | Temperature controllers |
| Ürün tipi | ERC 112C |
| Uygulama alanı | Ticari Soğutucular/Dondurucular |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.128 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.077 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.417 Litre |
| EAN/UPC | 5702428939454 |