Danfoss logo
ERC 112C - Front

ERC 112C

080G3496

Dijital girişler (DI) [adet]: 1, Besleme voltajı [V] AC: 100 - 240, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 27

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar27 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Analog girişler (Al) [adet]4 ad.
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]100 V
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]3 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]1 ad.
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 112C BLUE LED, CFF, BUZ. STM32
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dosyası ürün adıERC112x
Ürün adıElectronic refrigerat. control
Ürün grubuTemperature controllers
Ürün tipiERC 112C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık123.4 Gün
Net ağırlık109 Gün
Hacim0.417 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162507858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm