AK-PC 651
080G0312
Fonksiyon: 1 Emme ve 1 Kondenser, Dijital girişler (DI) [adet]: 18, Besleme voltajı [V] AC: 110 - 230, İletişim tipi: MODBUS, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 8
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Önerilen alternatif: 080G0336
080G0312
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.003 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.003 |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Analog çıkışlar (AO) [adet] | 4 ad. |
| Analog girişler (Al) [adet] | 10 ad. |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 110 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Daha fazla bilgi | Röleler 5,6 katı hal türü |
| Depth (EF000049) | 348 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 15 ad. |
| Dijital girişler (DI) [adet] | 18 ad. |
| Division | 25 |
| Ekipman | Konektörler dahil |
| Ekran - seçenek | Önde Opsiyon: MMIGRS2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fan kapasite kontrolü | Kademe / Hız |
| Fan kontrol modu | PI |
| Fonksiyon | 1 Emme ve 1 Kondenser |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Güç tüketimi [W] | 12.0 W |
| Height (EF000040) | 71 |
| İletişim tipi | MODBUS |
| Kapasite kontrolü girişi | Basınç/Sıcaklık |
| Kapasite kontrolü modu | PI |
| Kompresör kapasite modu | Kademe / Hız / PWM |
| Kompresör Sayısı maks. | 10 ad. |
| Kondenser kontrol tipi | Basınç/Sıcaklık |
| Material Description | AK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR RS485 S |
| Montaj yöntemi | DIN Ray |
| Onay | CECMIMEACGOST R |
| Öndeki ekran | EVET |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pil miktarı | 1 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ürün adı | Pack controller |
| Ürün aksesuarları | Electron. control accessories |
| Ürün Dili | HırvatçaÇekçeDancaHollandacaİngilizceFransızcaAlmancaMacarcaİtalyancaLehçePortekizceRumenceRusçaSırpçaİspanyolcaTürkçe |
| Ürün grubu | Compressor/condenser control |
| Ürün özellikleri | Sesli SinyalKompresör güvenliğiDeşarj gaz sıc. güvenliğiFan güvenliğiDeğişken kondenser basıncıIsı geri kazanım fonksiyonuYüksek basınç güvenliğiDahili LCD ekranYük azaltmaDüşük basınç güvenliğiGece optimizasyonuP0 optimizasyonuGerçek zamanlı saatEmme gaz sıcaklığı güvenliği |
| Ürün tipi | AK-PC 651 |
| Uygulama alanı | Kapasite kontrolü |
| Width (EF000008) | 202 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.199 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.046 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 4.991 Litre |
| EAN/UPC | 5702428882705 |