AK-PC 651A
080G0336
Fonksiyon: 1 Emme ve 1 Kondenser, Dijital girişler (DI) [adet]: 22, Besleme voltajı [V] AC: 24 - 230, İletişim tipi: MODBUS, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 8
080G0336
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Analog çıkışlar (AO) [adet] | 6 ad. |
| Analog girişler (Al) [adet] | 16 ad. |
| Bağlama kiti dahil | EVET |
| Bağlama kiti Kod No. | 080G0404 |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 24 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 20 ad. |
| Dijital girişler (DI) [adet] | 22 ad. |
| Ekran tipi | LCD |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Fan kapasite kontrolü | Kademe / Hız |
| Fan kontrol modu | PI |
| Fonksiyon | 1 Emme ve 1 Kondenser |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Gerçek zamanlı saat | EVET |
| Güç tüketimi [W] | 15.0 W |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| İletişim tipi | MODBUS |
| Kapasite kontrolü girişi | Basınç/Sıcaklık |
| Kapasite kontrolü modu | PI |
| Kompresör kapasite modu | Kademe / Hız / PWM |
| Kondenser kontrol tipi | Basınç/Sıcaklık |
| Koruma sınıfı IP | IP40 |
| Material Description | AK-PC 651A Control 230V LCD 2SSR RS485 S |
| Montaj yöntemi | DIN Ray |
| Onay | CEEACUAUL onaylı |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dosya no. | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| SCIP dosyası ürün adı | AK-PC-7XX-651A-351 |
| Sesli Sinyal | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 V |
| Tip tanımlaması | AK-PC 651A |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pack controller |
| Ürün aksesuarları | Electron. control accessories |
| Ürün Dili | HırvatçaÇekçeDancaHollandacaİngilizceFransızcaAlmancaMacarcaİtalyancaLehçePortekizceRumenceRusçaSırpçaİspanyolcaTürkçe |
| Ürün grubu | Compressor/condenser control |
| Ürün özellikleri | Sesli SinyalKompresör güvenliğiDeşarj gaz sıc. güvenliğiFan güvenliğiDeğişken kondenser basıncıIsı geri kazanım fonksiyonuYüksek basınç güvenliğiDahili LCD ekranYük azaltmaDüşük basınç güvenliğiGece optimizasyonuP0 optimizasyonuGerçek zamanlı saatEmme gaz sıcaklığı güvenliği |
| Ürün tipi | AK-PC 651A |
| Uygulama alanı | Kapasite kontrolü |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.057 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.8 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 4.945 Litre |
| EAN/UPC | 5715162508541 |