Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

MCX20B

080G0142

Fonksiyon: Programlanabilir Kontrolör, Besleme voltajı [V] AC: 24, İletişim tipi: CANBUS, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 12

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Önerilen alternatif: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Analog çıkışlar (AO) [adet]6 ad.
Analog girişler (Al) [adet]16 ad.
Bağlama kiti dahilNumara
Bağlama kiti Kod No.080G0182
Bakım yapılabilirNumara
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
Besleme voltajı [V] AC24 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dijital çıkışlar (DO) [adet]20 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]22 ad.
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonProgramlanabilir Kontrolör
Önemli özellikler
Değer
Frekans [Hz]50/60 Hz
Gerçek zamanlı saatEVET
Güç tüketimi [W]17.0 W
İletişim tipiCANBUS
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP40
Material DescriptionMCX20B Elect.Control 24V I/12
Montaj yöntemiDIN Ray
OnayCEGOST RUL
Özdeş ürün080G0094
Pil miktarı1
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sesli SinyalEVET
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tip tanımlamasıMCX20B4500901
UL markYes
Ürün adıProgram. controller, 20 relays
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuProgramlanabilir Kontrol Cihazları
Ürün tipiMCX20B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.823 Kilogram
Net ağırlık0.694 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim4.5 Litre
EAN/UPC5702423285075