Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

MCX20B2

080G0331

Besleme voltajı [V] AC: 24 - 230, İletişim tipi: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 12

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Analog çıkışlar (AO) [adet]6 ad.
Analog girişler (Al) [adet]16 ad.
Bağlama kiti dahilNumara
Bağlama kiti Kod No.080G0182
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC [Maks]230 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]24 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijital çıkışlar (DO) [adet]20 ad.
Dijital girişler (DI) [adet]22 ad.
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiLCD
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
FonksiyonProgrammable controllers
Frekans [Hz]50/60 Hz
Gerçek zamanlı saatEVET
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W]15.0 W
İletişim tipi2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP40
Material DescriptionMCX20B2 Elec. Control, LCD, 2RS485, I
Montaj yöntemiDIN Ray
OnayUL onaylıCEEACUA
Özdeş ürün080G0330
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dosya no.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP dosyası ürün adıMCX20B2
Sesli SinyalNo
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Tip tanımlamasıMCX20B2
UL markYes
Ürün adıProgram. controller, 20 relays
Ürün aksesuarlarıElectron. control accessories
Ürün grubuProgramlanabilir Kontrol Cihazları
Ürün tipiMCX20B2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.821 Kilogram
Net ağırlık0.69 Kilogram
Hacim4.501 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162496299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm