Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

MP55

060B101191

Dife. basınç ayar aralığı [bar]: 0.3 - 4.5, Resetleme fonksiyonu: Manuel Min, Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4 inç, Koruma sınıfı IP: IP20, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 17

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
AyarAzalan basınç için kesme
Bakım yapılabilirNumara
Basınç bağlantısı boyutu1/4 inç
Basınç bağlantısı standardıDIN 8906
Basınç bağlantısı tipiRakor
Basınç Erkek/DişiErkek
Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Maks]12 bar
Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Min]-1 bar
Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Maks]175 psig
Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Min]-15 psig
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dife. basınç ayar aralığı [bar] [Maks]4.50 bar
Dife. basınç ayar aralığı [bar] [Min]0.30 bar
Dife. basınç ayar aralığı [MPa] [Maks]0.45 MPa
Dife. basınç ayar aralığı [MPa] [Min]0.03 MPa
Dife. basınç ayar aralığı [psi] [Maks]65.0 psi
Dife. basınç ayar aralığı [psi] [Min]4.3 psi
EkipmanTermik zaman rölesi
Elektrik bağlantısıVidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıDIN 40430
Elektrik özelliği standardıEN 60947-5
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 250 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVKısa devre koruma, sigorta: 2 A
Önemli özellikler
Değer
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,2-1,0 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,2-1,5 mm2Katı/Damarlı: 0,2-1,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrika ayarı [psig]9.0 psig
Kontak değeriAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Kontak farkı [bar]0.20 bar
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP20
Maks. Çalışma Basıncı [bar]17.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]245 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe22.0 bar
Maks. test basıncı [psig]319.0 psig
Material DescriptionMP55 Diff. Pressure Switch I/20
OnayCCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHS ÇinTYSK
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]140 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı NotuBellows max 100 °C/212 °F
Özdeş ürün060B017166
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Resetleme fonksiyonuManuel Min
Röle ayırma süresi [sn]60 s
Soğutucu akışkanlarR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
UL onaylı soğutkanlarR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Ürün açıklamasıDiferansiyel basınç anahtarı
Ürün adıDifferential pressure switch
Ürün aksesuarlarıGenel aksesuarlar
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiMP55

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.735 Kilogram
Net ağırlık0.629 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.353 Litre
EAN/UPC5702428669771