Danfoss logo
Solenoid valves,  EV220S 22 G1

EV220S, Fonksiyon: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM

042U4622

Akışkan önerileri: Water & Brine, Onay: c UL us; WRAS, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriWater & Brine
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
AktüatörS
Aktüatör boyutu9 mm klipsli S
Aktüatör boyutu [inç]0.35 in
Aktüatör sistemi [mm]9.0 mm
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationAçık
Bağlantı boyutu [inç]1
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirNumara
ÇalışmaServo kontrollü (diyafram)
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.300 bar
Fark basınç [psi] [Maks]145.000 psi
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [psi] [Min]4.350 psi
FonksiyonNC
Gövde MalzemesiPirinç
Kv değeri [m³/sa]7.000 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Maks. test basıncı [bar]15.0 bar
Maks. test basıncı [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220S 22B G 1E NC000
OnayWRASc UL us
Orifis boyutu [mm]22.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]7/8 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]50 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]122 °F
Özellik açıklamasıEV220S 22B G 1E NC000
Parça Program adıEV220S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiEPDM
SCIP dosya no.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dosyası ürün adıEV220S
Tahmini açılma süresi, su [ms]200 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]500 ms
Tip tanımlamasıEV220S 22
UL markYes
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV220S
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.803 Kilogram
Net ağırlık0.755 Kilogram
Hacim1.295 Cubic decimeter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162492222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm