CI 5-12
037H350732
Ana kontaklar: 3, AC-1 yük lth, açık: 20, Bobin voltajı, 60 Hz'de: 230
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
037H350732
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| AC-1 yük lth, açık | 20.0 A |
| AC-1 yük lthe, muhafaza | 16.0 A |
| AC-3 güç, 220-240 V'ta | 3.0 kW |
| AC-3 güç, 380-500 V'ta | 5.5 kW |
| AC-3 yük le | 11.5 A |
| Ambalaj başına düşen miktar | 5 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Ana kontaklar | 3 |
| Bobin voltajı [V] DC | 230 V |
| Bobin voltajı, 60 Hz'de | 230 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahili yardımcı NO kontaklar | 1 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Maks. ek yardımcı kontaklar | 4 |
| Material Description | CI 5-12 Contactor 3.0kW@220-240V M/5 |
| Onay | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | E63581 |
| Ürün adı | Contactor |
| Ürün grubu | Contactors and motor starters |
| Ürün tipi | CI 5-12 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.164 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.152 Kilogram |
| Hacim | 0.164 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423265923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |