034L0027
034L0027
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | Tekli akış |
| Akış yönü göstergesi | Lazerle işlenmiş 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 2 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 36 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağlantı malzemesi | İki metalli: Çelik/bakır |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 3.20 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Basınç aralığı [psi] [Maks] | 46.00 psi |
| Basınç aralığı [psi] [Min] | 7.00 psi |
| Basınç dengeleme | Dahili dengelenmiş |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [mm] | 12.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fabrika ayarı [psig] | 60.7 psig |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [mm] | 10.00 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 711 psig |
| Material Description | AXV I injection valve I/36 |
| Onay | C UL US LISTELİUA |
| Orifis boyutu | 05 |
| Orifis kapasiteleri [kW] | 2.56 kW |
| Orifis kapasiteleri [TR] | 0.73 TR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Spring type | 3 |
| UL onaylı soğutkanlar | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Ürün adı | Automatic expansion valve |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | AXV 05I3 |
| Yön | Köşe |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 210 Gün |
| Net ağırlık | 179 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255293705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |