Danfoss logo
MQT 10Nm

009L2189

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar6 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Angle of rotation1/4 turn
Bağıl Nem [%BN] [Maks]95 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]5 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC [Maks]26 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]20 V
Çalışma akımı maks. [A]0.40 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Failsafe functionNo
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Frequency [Hz] [max]60 Hz
Frequency [Hz] [min]50 Hz
Full travel time speed [s]5.0 s
Güç tüketimi [W]10.6 W
İletken alanı [mm2]7 x 0.3 mm2
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
Kablo uzunluğu [inç]31.50 in
Kablo uzunluğu [m]0.800 m
Koruma sınıfı IPIP67
Önemli özellikler
Değer
Kullanıldığı ürünGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
Material DescriptionMQT 010 N Electric Actuator 24V
Max power consumption12 W
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
OnayCE
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]45 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]113 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Pozisyon geri bildirimiPHYSICAL INDICATION
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.40 A
Rated voltage [V]AC/DC 24V
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]22.00 V
Tip tanımlamasıElectric Actuator
Ürün adıActuator
Ürün grubuBM/GBC valve spare parts
Ürün tipiMQT 010 N
Wiring Diagram009A0021

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.662 Kilogram
Net ağırlık0.536 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim2.432 Litre
EAN/UPC5715255124085