Danfoss logo
 003Z9300-301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

003Z9301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCHRCV DN25 PN16 2-way control valve
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Aktüatör bağlantısıDanfoss standardı
Bağlantı tipleriİç dişli ISO 228/1G 1
Basınç sınıfıPN 16
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kesme fonksiyonuHayır
Önemli özellikler
Değer
Kvs değerleri [m³/s]4.00 m³/h
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Material DescriptionCHRCV DN25 PN16
Product lineHydronic Balancing and Controls
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
Strok [mm]3.00 mm
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiCHRCV
Vana boyutuDN 25
Vana gövdesi malzemesiCW 617N
VersiyonCHRCV

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.465 Kilogram
Net ağırlık0.445 Kilogram
Hacim0.336 Cubic decimeter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255053477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm