Danfoss logo
APP 26-1500 RO pump

APP 26/1500

180B3275

Akış [gal/dk] [Maks]: 94.37, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 83, Hız [dev/dk] [Maks.]: 700, Hız [dev/dk] [Min.]: 1500, Onay: CE

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış [gal/dk] [Maks]94.370 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]76.870 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]496.50 l/min
Akış [l/dk] [Min]297.67 l/min
Akış [m³/sa.] [Maks.]29.79 m³/h
Akış [m³/sa.] [Min.]17.86 m³/h
ATEX uyumuNo
Bakım yapılabilirEVET
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış basıncı [barg] [Maks]83 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min]10 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks]1200 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min]145 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Gövde MalzemesiSuper Duplex
Hız [dev/dk] [Maks.]700 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]1500 rpm
Material DescriptionAPP S 26/1500 01 C19A
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]32 °F
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Tip tanımlamasıAPP 26/1500
UL markNo
Ürün açıklamasıAPP S pumps
Ürün grubuPump
Ürün tipiAPP S 21-38

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık120 Kilogram
Net ağırlık105 Kilogram
Hacim91.406 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255122500
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens