Danfoss logo
APP 2.2 RO pump

APP 2.2 Ex

180B3145

Akış [gal/dk] [Maks]: 10.9, Akış [l/dk] [Maks]: 41.9, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 83, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1200, Hız [dev/dk] [Maks.]: 3450, Hız [dev/dk] [Min.]: 700, ATEX uyumu: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAPP 2.2 Ex
Akış [gal/dk] [Maks]10.900 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]1.900 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]41.90 l/min
Akış [l/dk] [Min]7.40 l/min
Akış [m³/sa.] [Maks.]2.50 m³/h
Akış [m³/sa.] [Min.]0.40 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
ATEX uyumuEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Bakım yapılabilirEVET
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]3/4 in
Çıkış bağlantısı standardıBSPP
Çıkış bağlantısı tipiDiş
Çıkış basıncı [barg] [Maks]83 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min]20 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks]1200 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min]290 psig
Contains batteriesNo
Deplasman [cm³/dev]12.52 cm³/rev
Deplasman [inç³/dev]0.76 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gider bağlantı boyutu (metrik)M6
Gider bağlantı standardıMetrik
Giriş bağlantısı boyutu [inç]3/4 in
Giriş bağlantısı standardıBSPP
Önemli özellikler
Değer
Giriş bağlantısı tipiDiş
Giriş basıncı [barg] [Maks]5.0 barg
Giriş basıncı [barg] [Min]0.5 barg
Giriş basıncı [psig] [Maks]72.5 psig
Giriş basıncı [psig] [Min]7.3 psig
Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks]10 barg
Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks]145 psig
Gövde MalzemesiDuplex
Hız [dev/dk] [Maks.]3450 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]700 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 2.2 Ex
OnayCEATEX
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)]77 dBA
Sürekli hız [dev/dk] [Min]700 rpm
Tahliye bağlantısı türüDiş
Tip tanımlamasıAPP 2.2 Ex
UL markNo
Ürün açıklamasıAPP pumps
Ürün grubuPump
Ürün tipiAPP 1.5-3.5

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık9.076 Kilogram
Net ağırlık8.31 Kilogram
Hacim5.891 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428756839
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens