APP pumps, APP 1,8 Ex
180B3144
Akış [gal/dk] [Maks]: 4.55, Akış [l/dk] [Maks]: 49.45, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 83, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1200, Hız [dev/dk] [Maks.]: 3450, Hız [dev/dk] [Min.]: 700, ATEX uyumu: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3144
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Pump for sea- or brackish water |
| Akış [gal/dk] [Maks] | 4.550 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 49.45 l/min |
| Akış [m³/sa.] [Maks.] | 0.86 m³/h |
| ATEX uyumu | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış basıncı [barg] [Maks] | 83 barg |
| Çıkış basıncı [psig] [Maks] | 1200 psig |
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
| Hız [dev/dk] [Maks.] | 3450 rpm |
| Hız [dev/dk] [Min.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP 1.8 Ex |
| Onay | CEATEX |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | APP 1,8 Ex |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | APP pumps |
| Ürün grubu | Pump |
| Ürün tipi | APP 1.5-3.5 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 9.135 Kilogram |
| Net ağırlık | 8.71 Kilogram |
| Hacim | 5.968 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428756822 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |