Danfoss logo
APP 6.5 RO pump

APP 6.5 Ex

180B3106

Akış [gal/dk] [Maks]: 27.8, Akış [l/dk] [Maks]: 107.2, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 83, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1200, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1800, Hız [dev/dk] [Min.]: 700, ATEX uyumu: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAPP 6.5 Ex
Akış [gal/dk] [Maks]27.800 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]9.700 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]107.20 l/min
Akış [l/dk] [Min]37.50 l/min
Akış [m³/sa.] [Maks.]6.40 m³/h
Akış [m³/sa.] [Min.]2.20 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
ATEX uyumuEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Bakım yapılabilirEVET
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu (metrik)M42
Çıkış bağlantısı standardıMetrik
Çıkış bağlantısı tipiDiş
Çıkış basıncı [barg] [Maks]83 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min]20 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks]1200 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min]290 psig
Contains batteriesNo
Deplasman [cm³/dev]63.30 cm³/rev
Deplasman [inç³/dev]3.86 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gider bağlantı boyutu (metrik)M6
Gider bağlantı standardıMetrik
Giriş bağlantısı boyutu (metrik)M42
Giriş bağlantısı standardıMetrik
Önemli özellikler
Değer
Giriş bağlantısı tipiDiş
Giriş basıncı [barg] [Maks]5.0 barg
Giriş basıncı [barg] [Min]0.5 barg
Giriş basıncı [psig] [Maks]72.5 psig
Giriş basıncı [psig] [Min]7.3 psig
Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks]5 barg
Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks]73 psig
Gövde MalzemesiDuplex
Hız [dev/dk] [Maks.]1800 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]700 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 6.5 Ex
OnayATEXCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)]78 dBA
Sürekli hız [dev/dk] [Min]700 rpm
Tahliye bağlantısı türüDiş
Tip tanımlamasıAPP 6.5 Ex
UL markNo
Ürün açıklamasıAPP pumps
Ürün grubuPump
Ürün tipiAPP 5.1-10.2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık29.5 Kilogram
Net ağırlık28.835 Kilogram
Hacim22.724 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162669174
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens