Danfoss logo
APP W 5.1 RO pump

APP W 5,1

180B3075

Akış [gal/dk] [Maks]: 21.7, Akış [l/dk] [Maks]: 83.7, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 83, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1200, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1800, Hız [dev/dk] [Min.]: 700

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPump for waste water
Akış [gal/dk] [Maks]21.700 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]7.400 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]83.70 l/min
Akış [l/dk] [Min]28.50 l/min
Akış [m³/sa.] [Maks.]5.00 m³/h
Akış [m³/sa.] [Min.]1.70 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
ATEX uyumuNo
Bakım yapılabilirEVET
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu (metrik)M42
Çıkış bağlantısı standardıMetrik
Çıkış bağlantısı tipiDiş
Çıkış basıncı [barg] [Maks]83 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min]20 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks]1200 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min]290 psig
Contains batteriesNo
Deplasman [cm³/dev]50.20 cm³/rev
Deplasman [inç³/dev]3.06 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gider bağlantı boyutu (metrik)M6
Gider bağlantı standardıMetrik
Giriş bağlantısı boyutu (metrik)M42
Önemli özellikler
Değer
Giriş bağlantısı standardıMetrik
Giriş bağlantısı tipiDiş
Giriş basıncı [barg] [Maks]5.0 barg
Giriş basıncı [barg] [Min]0.5 barg
Giriş basıncı [psig] [Maks]72.5 psig
Giriş basıncı [psig] [Min]7.3 psig
Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks]5 barg
Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks]73 psig
Gövde MalzemesiDuplex
Hız [dev/dk] [Maks.]1800 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]700 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP W 5,1 Axial Piston Pump
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)]78 dBA
Sürekli hız [dev/dk] [Min]700 rpm
Tahliye bağlantısı türüDiş
Tip tanımlamasıAPP W 5,1
UL markNo
Ürün açıklamasıAPP W pumps
Ürün grubuPump
Ürün tipiAPP W 5.1-10.2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık36.8 Kilogram
Net ağırlık33.862 Kilogram
Hacim33.07 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162667552
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens