APP 24/1200
180B3054
Akış [gal/dk] [Maks]: 110.2, Akış [l/dk] [Maks]: 423.9, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 83, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1200, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1200, Hız [dev/dk] [Min.]: 700
180B3054
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Pump for sea- or brackish water |
| Akış [gal/dk] [Maks] | 110.200 gal/min |
| Akış [gal/dk] [Min] | 63.100 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 423.90 l/min |
| Akış [l/dk] [Min] | 242.90 l/min |
| Akış [m³/sa.] [Maks.] | 25.40 m³/h |
| Akış [m³/sa.] [Min.] | 14.50 m³/h |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] | 36 °F |
| ATEX uyumu | No |
| Bakım yapılabilir | EVET |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış bağlantısı boyutu (metrik) | M60 |
| Çıkış bağlantısı standardı | Metrik |
| Çıkış bağlantısı tipi | Diş |
| Çıkış basıncı [barg] [Maks] | 83 barg |
| Çıkış basıncı [barg] [Min] | 10 barg |
| Çıkış basıncı [psig] [Maks] | 1200 psig |
| Çıkış basıncı [psig] [Min] | 145 psig |
| Contains batteries | No |
| Deplasman [cm³/dev] | 362.00 cm³/rev |
| Deplasman [inç³/dev] | 22.09 in³/rev |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gider bağlantı boyutu [inç] | 0.250 in |
| Gider bağlantı standardı | BSPP |
| Giriş bağlantısı boyutu (metrik) | M60 |
| Giriş bağlantısı standardı | Metrik |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Giriş bağlantısı tipi | Diş |
| Giriş basıncı [barg] [Maks] | 5.0 barg |
| Giriş basıncı [barg] [Min] | 2.0 barg |
| Giriş basıncı [psig] [Maks] | 72.5 psig |
| Giriş basıncı [psig] [Min] | 29.0 psig |
| Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks] | 10 barg |
| Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks] | 145 psig |
| Gövde Malzemesi | Duplex |
| Hız [dev/dk] [Maks.] | 1200 rpm |
| Hız [dev/dk] [Min.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP 24/1200 with flushing valve |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] | 32 °F |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 22x13,2x18,3 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 562x336x466 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | NBR |
| Ses basıncı düzeyi [db(A)] | 85 dBA |
| Sürekli hız [dev/dk] [Min] | 700 rpm |
| Tahliye bağlantısı türü | Diş |
| Tip tanımlaması | APP 24/1200 |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | APP pumps |
| Ürün grubu | Pump |
| Ürün tipi | APP 21-30 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 130 Kilogram |
| Net ağırlık | 105 Kilogram |
| Hacim | 259.2 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667675 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |