Danfoss logo
APP 21-1500 RO pump

APP 21/1500

180B3052

Akış [gal/dk] [Maks]: 97, Akış [l/dk] [Maks]: 373.3, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 83, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1200, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1500, Hız [dev/dk] [Min.]: 700

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPump for sea- or brackish water
Akış [gal/dk] [Maks]97.000 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]43.800 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]373.30 l/min
Akış [l/dk] [Min]168.50 l/min
Akış [m³/sa.] [Maks.]22.40 m³/h
Akış [m³/sa.] [Min.]10.10 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
ATEX uyumuNo
Bakım yapılabilirEVET
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu (metrik)M60
Çıkış bağlantısı standardıMetrik
Çıkış bağlantısı tipiDiş
Çıkış basıncı [barg] [Maks]83 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min]10 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks]1200 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min]145 psig
Contains batteriesNo
Deplasman [cm³/dev]256.00 cm³/rev
Deplasman [inç³/dev]15.62 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gider bağlantı boyutu [inç]0.250 in
Gider bağlantı standardıBSPP
Giriş bağlantısı boyutu (metrik)M60
Giriş bağlantısı standardıMetrik
Önemli özellikler
Değer
Giriş bağlantısı tipiDiş
Giriş basıncı [barg] [Maks]5.0 barg
Giriş basıncı [barg] [Min]2.0 barg
Giriş basıncı [psig] [Maks]72.5 psig
Giriş basıncı [psig] [Min]29.0 psig
Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks]10 barg
Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks]145 psig
Gövde MalzemesiDuplex
Hız [dev/dk] [Maks.]1500 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]700 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 21/1500 with flushing valve
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)]85 dBA
Sürekli hız [dev/dk] [Min]700 rpm
Tahliye bağlantısı türüDiş
Tip tanımlamasıAPP 21/1500
UL markNo
Ürün açıklamasıAPP pumps
Ürün grubuPump
Ürün tipiAPP 21-30

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık119.5 Kilogram
Net ağırlık105 Kilogram
Hacim91.086 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162667361
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens