APP 2.5
180B3046
Akış [gal/dk] [Maks]: 11.6, Akış [l/dk] [Maks]: 44.7, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 83, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1200, Hız [dev/dk] [Maks.]: 3000, Hız [dev/dk] [Min.]: 700
180B3046
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Pump for sea- or brackish water |
| Akış [gal/dk] [Maks] | 11.600 gal/min |
| Akış [gal/dk] [Min] | 2.400 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 44.70 l/min |
| Akış [l/dk] [Min] | 9.40 l/min |
| Akış [m³/sa.] [Maks.] | 2.60 m³/h |
| Akış [m³/sa.] [Min.] | 0.50 m³/h |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] | 36 °F |
| ATEX uyumu | No |
| Bakım yapılabilir | EVET |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 in |
| Çıkış bağlantısı standardı | BSPP |
| Çıkış bağlantısı tipi | Diş |
| Çıkış basıncı [barg] [Maks] | 83 barg |
| Çıkış basıncı [barg] [Min] | 20 barg |
| Çıkış basıncı [psig] [Maks] | 1200 psig |
| Çıkış basıncı [psig] [Min] | 290 psig |
| Contains batteries | No |
| Deplasman [cm³/dev] | 15.35 cm³/rev |
| Deplasman [inç³/dev] | 0.94 in³/rev |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gider bağlantı boyutu (metrik) | M6 |
| Gider bağlantı standardı | Metrik |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 in |
| Giriş bağlantısı standardı | BSPP |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Giriş bağlantısı tipi | Diş |
| Giriş basıncı [barg] [Maks] | 5.0 barg |
| Giriş basıncı [barg] [Min] | 0.5 barg |
| Giriş basıncı [psig] [Maks] | 72.5 psig |
| Giriş basıncı [psig] [Min] | 7.3 psig |
| Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks] | 10 barg |
| Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks] | 145 psig |
| Gövde Malzemesi | Duplex |
| Hız [dev/dk] [Maks.] | 3000 rpm |
| Hız [dev/dk] [Min.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP 2.5 with flushing valve |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] | 32 °F |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | NBR |
| Ses basıncı düzeyi [db(A)] | 81 dBA |
| Sürekli hız [dev/dk] [Min] | 700 rpm |
| Tahliye bağlantısı türü | Diş |
| Tip tanımlaması | APP 2.5 |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | APP pumps |
| Ürün grubu | Pump |
| Ürün tipi | APP 1.5-3.5 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 9.16 Kilogram |
| Net ağırlık | 8.3 Kilogram |
| Hacim | 6.011 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667484 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |