Danfoss logo
Termix One type 3 w. AVTQ_004B6027

Termix One-Q, Tip 3, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: AVTQ

004B6027

Ürün tipi: Termix One-Q, Tip 3, 16 bar, 120 °C, AVTQ

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTermix One Type 3 m/Q20 m/Kab.
Application typeInstantaneous DHW
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG dış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG dış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıAVTQ
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHariç
DHW HEX tipiT22-2 26/26 G3/4" VH
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Kapak malzemesiGri lake çelik levha
Kapak seçeneğiDahil
Kapaklı derinliği [mm]165 mm
Kapaklı genişlik [mm]315 mm
Kapaklı yükseklik [mm]470 mm
Kapaksız derinliği [mm]155 mm
Kapaksız genişlik [mm]312 mm
Kapaksız yükseklik [mm]468 mm
Material DescriptionTermix One type 3 w. AVTQ
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.713ab917-73b2-44f9-b5f0-623672ef6510
SCIP dosyası ürün adıTermix One type 3 w. AVTQ
Station size typeTip 3
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix One-Q

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık14 Kilogram
Net ağırlık13 Kilogram
Hacim20.698 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706560375484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm