Danfoss logo
Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Tip 1, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: IHPT

144B3975

Ürün tipi: Termix Novi, Tip 1, 16 bar, 120 °C, IHPT

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTermix Novi Tip 1 kapaklı IHPT/GTU/izol
Application typeInstantaneous DHW
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG dış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG dış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıIHPT
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEkstra
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipiXB06H-1 26 G3/4"*20 H
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Kapak malzemesiGri lake çelik levha
Kapak seçeneğiDahil
Kapaklı derinliği [mm]165 mm
Kapaklı genişlik [mm]315 mm
Kapaklı yükseklik [mm]432 mm
Kapaksız derinliği [mm]155 mm
Kapaksız genişlik [mm]300 mm
Kapaksız yükseklik [mm]432 mm
Material DescriptionTermix Novi Type 1 w/cover XB06H/GTU/kap
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.7c2c3305-a30b-4d79-9410-c71f43a57870
SCIP dosyası ürün adıTermix Novi Type 1 w/cover XB06H/GTU/kap
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix Novi

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10 Kilogram
Net ağırlık9 Kilogram
Hacim22.973 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706560672699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm