Danfoss logo
Termix Novi Type 1 w/cover

Termix Novi, Tip 2, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: IHPT

144B3970

Ürün tipi: Termix Novi, Tip 2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTermix Novi Tip 2 IHPT/güvenlik vanası/izol
Application typeInstantaneous DHW
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG dış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG dış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıIHPT
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEkstra
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipiXB06H-1 40 G3/4"*10 H
EPD availableYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Kapak malzemesiGri lake çelik levha
Kapak seçeneğiHariç
Kapaklı derinliği [mm]165 mm
Kapaklı genişlik [mm]315 mm
Kapaklı yükseklik [mm]432 mm
Kapaksız derinliği [mm]155 mm
Kapaksız genişlik [mm]300 mm
Kapaksız yükseklik [mm]432 mm
Material DescriptionTermix Novi Type 2
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.6c7b2e0c-119b-4a1b-b5dc-a8f5273a8162
SCIP dosyası ürün adıTermix Novi Type 2
Station size typeTip 2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix Novi

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10 Kilogram
Net ağırlık9 Kilogram
Hacim22.089 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706560672682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm