Termix Novi, Tip 1, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: IHPT
144B3965
Ürün tipi: Termix Novi, Tip 1, 16 bar, 120 °C, IHPT
144B3965
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Termix Novi Tip 1 IHPT/izol |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 120 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | G dış dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | G dış dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Akış/termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | IHPT |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Ekstra |
| DHW Control valve | IHPT |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX tipi | XB06H-1 26 G3/4"*20 H |
| EPD available | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | No |
| Kapak malzemesi | Gri lake çelik levha |
| Kapak seçeneği | Hariç |
| Kapaklı derinliği [mm] | 165 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 315 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 432 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 155 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 300 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 432 mm |
| Material Description | Termix Novi Type 1 XB06H/ins. |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Onay | CE |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 5de831cc-fcfd-49fd-b2ee-d564c0444b3f |
| SCIP dosyası ürün adı | Termix Novi Type 1 XB06H/ins. |
| Station size type | Tip 1 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix Novi |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 10 Kilogram |
| Net ağırlık | 9 Kilogram |
| Hacim | 22.453 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672637 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |