Termix BV-FI, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: ECL
144H3486
Ürün tipi: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM
144H3486
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | BV-FI type 8 E-CP JSS Koper |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Besleme gerilimi [V] | 230.0 V |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 110 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | G1" |
| DH bağlantı tipi | G iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø28 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | G1" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | G iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø28 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Elektronik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | ECL |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Evet |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 10.00 m³/h |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| DHW HEX tipi | T137L-1 60 G1"*20 H |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kapak malzemesi | Hariç |
| Kapak seçeneği | Hayır |
| Kapaklı derinliği [mm] | 400 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 905 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 890 mm |
| Material Description | BV-FI type 8 E-CP JSS Koper |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 7008d8ee-e7a1-49b7-a2a5-4e57efad2810 |
| SCIP dosyası ürün adı | BV-FI type 8 E-CP JSS Koper |
| Sirkülasyon bağlantı türü | G iç dişli |
| Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü | G3/4" |
| Sirkülasyon borusu ölçüsü | Ø18 |
| Station size type | Type 8 E-CP |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix BV-FI |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 60 Kilogram |
| Net ağırlık | 59 Kilogram |
| Hacim | 0.322 Metre küp |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628033730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |