Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: ECL

144H3431

Ürün tipi: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFully insulated Instantaneous water heater
Application typeInstantaneous DHW
Bağlantı yönü, primerBottom + option for top conn
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsüG1"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ28
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsüG1"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ28
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEvet
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
DHW HEX tipiT137L-1 60 G1"*20 H
Önemli özellikler
Değer
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Kapak malzemesiHariç
Kapak seçeneğiHayır
Kapaklı derinliği [mm]400 mm
Kapaklı genişlik [mm]905 mm
Kapaklı yükseklik [mm]890 mm
Material DescriptionBV-FI type 8 E-CP
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.953b6362-b00c-4d7b-a97b-e5b2d16eae20
SCIP dosyası ürün adıBV-FI type 8 E-CP
Sirkülasyon bağlantı türüG iç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsüG3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüØ18
Station size typeType 8 E-CP
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix BV-FI

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık60 Kilogram
Net ağırlık59 Kilogram
Hacim322.18 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706562236530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm