Danfoss logo
Instantaneous Water Heater type Termix BV with thermostatic control

Termix BV T, Tip 2 T-CP, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: AVTB

144H3158

Ürün tipi: Termix BV T, Tip 2 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaInstantaneous water heater
Application typeInstantaneous DHW
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü1"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ20
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü1"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ20
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüTermostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıAVTB
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuDahil
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX tipiT24-1 32 G3/4"*20 H
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEENo
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]360 mm
Kapaklı genişlik [mm]540 mm
Kapaklı yükseklik [mm]800 mm
Kapaksız derinliği [mm]240 mm
Kapaksız genişlik [mm]510 mm
Kapaksız yükseklik [mm]660 mm
Material DescriptionBV-unit type 2 T-CP
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.8ea85257-257c-47d7-8dc9-4df6a0ed2a3c
SCIP dosyası ürün adıBV-unit type 2 T-CP
Sirkülasyon bağlantı türüG iç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüØ18
Station size typeTip 2 T-CP
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix BV T

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık20 Kilogram
Net ağırlık18 Kilogram
Hacim97.538 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706561972675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm