Termix BV E, Tip 1, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: ECL110
144H2897
Ürün tipi: Termix BV E, Tip 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, VM2-32
144H2897
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | BV.Unit 32/32E ECL110/116/Wall Model |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme gerilimi [V] | 230.0 V |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 120 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 1 1/4" |
| DH bağlantı tipi | G dış dişli |
| DH boru ölçüsü | DN32 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 1 1/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | G dış dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | DN32 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Elektronik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | ECL110 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Evet |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VM2-32 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 10.00 m³/h |
| DHW HEX tipi | XB59M-1 50 G2"*50 H |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | No |
| Kapak malzemesi | Hariç |
| Kapak seçeneği | Hayır |
| Kapaklı derinliği [mm] | 0 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 0 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 0 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 450 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 1500 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 1000 mm |
| Material Description | BV.Unit 32/32E |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Onay | CE |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | fa551af7-cca0-4c6a-9654-dfbe1aa758a2 |
| SCIP dosyası ürün adı | BV.Unit 32/32E |
| Sirkülasyon bağlantı türü | iç dişli |
| Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü | 3/4" |
| Sirkülasyon borusu ölçüsü | Ø18 |
| Station size type | Tip 1 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix BV E |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 95 Kilogram |
| Net ağırlık | 94 Kilogram |
| Hacim | 0.675 Metre küp |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561701176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |