Termix BV E, Tip 1, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: ECL110
144H2882
Ürün tipi: Termix BV E, Tip 1, 16 bar, 110 °C, ECL110, AVQM -32
144H2882
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | BV.Unit 32/32E ECL110/116/Wall Model |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme gerilimi [V] | 230.0 V |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 110 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 1 1/4" |
| DH bağlantı tipi | G dış dişli |
| DH boru ölçüsü | DN32 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 1 1/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | G dış dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | DN32 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Elektronik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | ECL110 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Evet |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM -32 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 10.00 m³/h |
| DHW HEX tipi | T137H-1 100 G1"*20 H |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | No |
| Kapak malzemesi | Hariç |
| Kapak seçeneği | Hayır |
| Kapaklı derinliği [mm] | 0 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 0 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 0 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 450 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 1500 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 1000 mm |
| Material Description | BV.Unit 32/32E AVQM ECL110/116 |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Onay | CE |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | ec2fe781-8c7e-4eaa-a19a-ea6a35489dde |
| SCIP dosyası ürün adı | BV.Unit 32/32E AVQM ECL110/116 |
| Sirkülasyon bağlantı türü | iç dişli |
| Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü | 3/4" |
| Sirkülasyon borusu ölçüsü | Ø18 |
| Station size type | Tip 1 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix BV E |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 80 Kilogram |
| Net ağırlık | 79 Kilogram |
| Hacim | 0.675 Metre küp |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561690371 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |