Danfoss logo
144H2729 Termix BV.Unit 50/40E

Termix BV E, Tip 1, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: ECL110

144H2729

Ürün tipi: Termix BV E, Tip 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM2 -50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaInstantaneous water heater with heat exchanger
Application typeInstantaneous DHW
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsüDN50
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüDN50
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsüG1 1/2"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüDN40
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL110
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEvet
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM2 -50
DHW control valve kvs value [m3/h]20.00 m³/h
DHW HEX tipiXB59M-1 100 G2"*50 H
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Kapak malzemesiHariç
Kapak seçeneğiHayır
Kapaklı derinliği [mm]0 mm
Kapaklı genişlik [mm]0 mm
Kapaklı yükseklik [mm]0 mm
Kapaksız derinliği [mm]450 mm
Kapaksız genişlik [mm]1500 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1000 mm
Material DescriptionBV.Unit 50/40E
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.6e305be3-4c60-420d-8970-647cfe42fad3
SCIP dosyası ürün adıBV.Unit 50/40E
Sirkülasyon bağlantı türüiç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsüG1"
Sirkülasyon borusu ölçüsüØ28
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix BV E

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık110 Kilogram
Net ağırlık100 Kilogram
Hacim0.675 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706561582065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm