Termix BV T, Tip 2 T-CP, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: AVTB
144B3953
Ürün tipi: Termix BV T, Tip 2 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB
144B3953
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Termix BV, tip 2 T-CP AVTB ile 20 |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 110 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH bağlantı ölçüsü | 1" |
| DH bağlantı tipi | G iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø20 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 1" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | G iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø20 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | AVTB |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Evet |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| DHW HEX tipi | T24-1 32 G3/4"*20 H |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Kapak malzemesi | Beyaz lake çelik levha |
| Kapak seçeneği | Ekstra |
| Kapaklı derinliği [mm] | 360 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 540 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 800 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 240 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 510 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 660 mm |
| Material Description | BV-unit type 2 T-CP AVTB/UP T24 |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Onay | CE |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 5dacd5e0-4dc3-4ca7-b325-95e9f08bb090 |
| SCIP dosyası ürün adı | BV-unit type 2 T-CP AVTB/UP T24 |
| Sirkülasyon bağlantı türü | G iç dişli |
| Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü | 3/4" |
| Sirkülasyon borusu ölçüsü | Ø18 |
| Station size type | Tip 2 T-CP |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix BV T |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 20 Kilogram |
| Net ağırlık | 19 Kilogram |
| Hacim | 173.34 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672996 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |